|
|
|
LV438320
1P rövid kapocsfedél (NSX100-250)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó fedél
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS ComPacT NSX DC new generation NSX100 DC
Compact NS ComPacT NSX DC new generation NSX160 DC
Compact NS ComPacT NSX DC new generation NSX250 DC
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szigetelési tartozékok
|
Pólusok megnevezése
|
1P
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás helye
|
Felfelé
Terhelésoldali
|
Forma
|
Rövid
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,2 cm
|
1.csomag hossza
|
11,5 cm
|
1. csomag súlya
|
38,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
9 cm
|
2. csomag szélessége
|
14,7 cm
|
2. csomag hossza
|
22,5 cm
|
2. csomag súlya
|
237 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
12
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1,198 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|