|
|
|
LV438325
3P kapocsfedél soros csatlakozáshoz (NSX100-250)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó fedél
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS ComPacT NSX DC new generation NSX100 DC
Compact NS ComPacT NSX DC new generation NSX160 DC
Compact NS ComPacT NSX DC new generation NSX250 DC
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szigetelési tartozékok
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
1 db 10-es készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Kimeneti csatolás
|
Sorozat
|
Csatlakozás helye
|
Felfelé
Terhelésoldali
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,000 cm
|
1.csomag hossza
|
35,500 cm
|
1. csomag súlya
|
372,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,426 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
28
|
3.csomag magassága
|
50,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
25,704 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|