Schneider-Electric
 
LV438326 picture- Schneider-electric
LV438326
4P kapocsfedél soros csatlakozáshoz (NSX100-250)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozó fedél
Termékcsalád kompatibilitása Compact NS ComPacT NSX DC new generation NSX100 DC
Compact NS ComPacT NSX DC new generation NSX160 DC
Compact NS ComPacT NSX DC new generation NSX250 DC
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Compact INS80PV
Compact Compact MCP NSJ400 üres
Tartozék / különálló alkatrész típusa Szigetelési tartozékok
Pólusok megnevezése 4P
Mennyiség készletenként 1 db 10-es készlet
Kiegészítő jellemzők
Kimeneti csatolás Sorozat
Csatlakozás helye Felfelé
Terhelésoldali
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 18,0 cm
1.csomag hossza 35,0 cm
1. csomag súlya 369,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 9
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 4,087 kg