Schneider-Electric
 
LV438337 picture- Schneider-electric
LV438337
4P kapocsfedél párhuzamos csatlakozáshoz (NSX400-630)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozó fedél
Termékcsalád kompatibilitása Compact NS ComPacT NSX DC PV NSX400 DC PV szakaszolókapcsoló
Compact NS ComPacT NSX DC PV NSX630 DC PV szakaszolókapcsoló
Compact Compact NSX400 DC PV szakaszolókapcsoló
Compact Compact NSX630 DC PV szakaszolókapcsoló
Compact Compact INSE szakaszolókapcsoló
Compact Compact NB szakaszolókapcsoló
Tartozék / különálló alkatrész típusa Szigetelési tartozékok
Pólusok megnevezése 4P
Mennyiség készletenként 1 db 10-es készlet
Kiegészítő jellemzők
Kimeneti csatolás Párhuzamos
Csatlakozás helye Felfelé
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,000 cm
1. csomag szélessége 27,400 cm
1.csomag hossza 44,500 cm
1. csomag súlya 868,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 3,267 kg