|
|
|
LV438338
párhuzamos vagy soros csatlakozáshoz 2 pólushoz (NSX400-630)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Profibus csatlakozódoboz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC PV
Compact INS400
Compact INS500
Compact INS630
Compact telepítési kézikönyv
Compact INV400
Compact INV500
Compact INV630
Compact iRT
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Kimeneti csatolás
|
Párhuzamos
Soros
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,200 cm
|
1.csomag hossza
|
16,300 cm
|
1. csomag súlya
|
1,045 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
12,942 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
42,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
115,496 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|