|
|
|
LV480830
ISFT400/630 AL V-csatlakozó
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó kábelhez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
FuPacT Fupact ISFT ISFT630 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
FuPacT Fupact ISFT iSO kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Vezető anyaga
|
Alumínium
|
Csatlakozás típusa
|
Kábel kivezetés circular conductor95…300 mm² tömör sodrott
Kábel kivezetés sector conductor120…300 mm² tömör sodrott
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
18,0 cm
|
1. csomag súlya
|
399,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,3 kg
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
Megfelelő