|
|
|
LV480831
ISFT630 csatlakozás takaró
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ISFT630
|
Termékcsalád
|
FuPacT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
FuPacT Fupact ISFT iSO kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Készülék rövid neve
|
tesztkábel
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
25,0 cm
|
1. csomag súlya
|
120,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,737 kg