Schneider-Electric
 
LV480852 picture- Schneider-electric
LV480852
ISFL160 direkt 100mm gyűjtősínes csatlakozású , M8 csavarral, szakaszolókapcsoló-biztosító
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád FuPacT
Termék neve Fupact ISFT
Készülék rövid neve ISFL160
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülék alkalmazás Berendezés felügyelet és vezérlés
Elosztás
Jelzési funkció Különálló olvadóbiztosító betét felügyelet
Pólusok leírása 1 x 3P kapcsolható
Biztosítóaljzatok száma 3
Biztosíték típusa DIN
Olvadóbiztosító méret NH000
NH00
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Látható törés Igen
Érintkező helyzetjelző Igen
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 160 A ( 40 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 12 W
Ithe konvencionális zárt termikus áram 160 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 12 W
Maximum power dissipation per pole 19 W
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
800 V AC 50/60 Hz AC-20B
800 V DC DC-20B
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Le névleges üzemi áram AC-23: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 160 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 160 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-23: 160 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-23: 100 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-3: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-3: 160 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS) 100 kA -415 V (AC-1)
100 kA -500 V (AC-1)
100 kA -6 V (AC-1)
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 5 kA esetén 1 év
[Icm] Rated short-circuit making capacity 7,65 kA -6 V
Névleges üzemmód Szünetmentes
Vezérlő típusa Központi vezérlő
Lakatolási lehetőség 3 lakat
Szerelési pozíció Vízszintes
Függőleges
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Szerelési támogatás Összekötősínek
Szerelési hely Egyik a másik felett
Érintkezők működése Egyszeres megszakítás
Mechanikai tartósság 1400 ciklus
Elektromos élettartam AC-22: 200 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23: 200 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-3: 200 ciklus 415 V AC 50/60 Hz
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozók terhelésoldali M8 160 A
Közvetlen csatlakozó összeköttetés felfelé 160 A 100 mm
Meghúzási nyomaték 14 N.m
Szélesség 50 mm
Magasság 405 mm
Mélység 123 mm
Nettó súly 1,3 kg
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok CE
CCC
EAC
Környezet
Áramütés védelmi osztály II. osztály homlokprofil
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK07 megfelel EN 50102
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 15 cm
1.csomag hossza 43 cm
1. csomag súlya 1,25 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 11
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 16,5 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months