|
|
|
LV480854
Szerelőkészlet közvetlen síncsatlakozáshoz, 185mm (1xISFL160), szakaszolókapcsoló-biztosító
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Közvetlen szerelőkészlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
FuPacT Fupact ISFT ISFL160 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
185 mm-es gyűjtősín
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Csatlakozási pozíció
|
Közvetlen csatlakozás
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,8 cm
|
1.csomag hossza
|
41,8 cm
|
1. csomag súlya
|
457,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,926 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|