Termékcsalád
|
FuPacT
|
Termék neve
|
Fupact ISFT
|
Készülék rövid neve
|
ISFL250
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Készülék alkalmazás
|
Berendezés felügyelet és vezérlés
Elosztás
|
Jelzési funkció
|
Interbus normálisan működik és adatokat szállít (IS-B RUN)
|
Pólusok leírása
|
1 x 3P kapcsolható
|
Biztosítóaljzatok száma
|
3
|
Biztosíték típusa
|
DIN
|
Olvadóbiztosító méret
|
NH1
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Látható törés
|
Igen
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
250 A ( 40 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 23 W
|
Ithe konvencionális zárt termikus áram
|
250 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 23 W
|
Maximum power dissipation per pole
|
32 W
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
800 V AC 50/60 Hz AC-20B
800 V DC DC-20B
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-22: 250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22: 250 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-22: 250 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-22: 250 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-22: 250 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-3: 250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-3: 250 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
|