Schneider-Electric
 
LV480864 picture- Schneider-electric
LV480864
ISFL400 elektronikus biztosító állapotjelzővel, szakaszolókapcsoló-biztosító
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád FuPacT
Termék neve Fupact ISFT
Készülék rövid neve ISFL400
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülék alkalmazás Berendezés felügyelet és vezérlés
Elosztás
Jelzési funkció Interbus normálisan működik és adatokat szállít (IS-B RUN)
Pólusok leírása 1 x 3P kapcsolható
Biztosítóaljzatok száma 3
Biztosíték típusa DIN
Olvadóbiztosító méret NH2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Látható törés Igen
Érintkező helyzetjelző Igen
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 400 A ( 40 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 34 W
Ithe konvencionális zárt termikus áram 400 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 34 W
Maximum power dissipation per pole 53 W
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
800 V AC 50/60 Hz AC-20B
800 V DC DC-20B
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Le névleges üzemi áram AC-22: 400 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22: 400 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-22: 400 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-22: 400 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-22: 400 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-23: 400 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 400 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 400 A at 440/500 V AC 50/60 Hz
AC-23: 400 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-3: 400 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-3: 400 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS) 120 kA -415 V (AC-1)
120 kA -500 V (AC-1)
120 kA -6 V (AC-1)
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 15 kA esetén 1 év
[Icm] Rated short-circuit making capacity 30 kA -6 V
Névleges üzemmód Szünetmentes
Vezérlő típusa Központi vezérlő
Lakatolási lehetőség 3 lakat
Szerelési pozíció Függőleges
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Szerelési támogatás Összekötősínek
Szerelési hely Egyik a másik felett
Érintkezők működése Egyszeres megszakítás
Mechanikai tartósság 800 ciklus
Elektromos élettartam AC-22: 200 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23: 200 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-3: 200 ciklus 415 V AC 50/60 Hz
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozók terhelésoldali M12 400 A
Közvetlen csatlakozó összeköttetés felfelé 400 A 185 mm
Meghúzási nyomaték 40 N.m
Szélesség 100 mm
Magasság 741 mm
Mélység 190 mm
Nettó súly 5 kg
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok CE
CCC
EAC
Környezet
Áramütés védelmi osztály II. osztály homlokprofil
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK07 megfelel EN 50102
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,400 cm
1. csomag szélessége 23,300 cm
1.csomag hossza 78,800 cm
1. csomag súlya 5,650 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 117,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 178,560 kg