Schneider-Electric
 
LV480880 picture- Schneider-electric
LV480880
ISFL250-630 üres műanyag doboz (96x96mm), szakaszolókapcsoló-biztosító
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Süllyesztő doboz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési anyagok
Termékcsalád kompatibilitása FuPacT Fupact ISFT
Kiegészítő jellemzők
Kivágási méretek 96 x 96 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,2 cm
1. csomag szélessége 11,0 cm
1.csomag hossza 13,0 cm
1. csomag súlya 63,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,973 kg