Schneider-Electric
 
LV480887 picture- Schneider-electric
LV480887
ISFL250-630 1 CT áramváltó blok 400/5-cl 1-5VA, szakaszolókapcsoló-biztosító
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték ISFL160
ISFT100
Termékcsalád FuPacT
Termék vagy alkatrész típusa Áramtranszformátor
Készülék alkalmazás Tápegység
Termékcsalád kompatibilitása FuPacT Fupact ISFT ISFL250 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
FuPacT Fupact ISFT ISFL400
FuPacT Fupact ISFT ISFT100
FuPacT Fupact ISFT ISFL1250
Áramtranszformátor arány 400/5 A
Fogyasztás [VA] 5 VA
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Mérési tartozék
Áramtranszformátor típus 1. mérési osztály
Maximum safety factor 5
[Ue] névleges üzemi feszültség 800 V AC 50/60 Hz
IP védettségi fok IP20
Szabványok IEC 60044-1
VDE 0435
BS 7671
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Magasság 78 mm
Szélesség 60 mm
Mélység 30 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,6 cm
1. csomag szélessége 6,5 cm
1.csomag hossza 8,0 cm
1. csomag súlya 163,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,975 kg