Schneider-Electric
 
LV481463 picture- Schneider-electric
LV481463
FuPact GS SDF 800A 3P DIN 3 mellső vagy oldalsó vezérelhetőség
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád FuPacT
Termék neve FuPacT GS
Készülék rövid neve GSD800
Termék vagy alkatrész típusa Kikapcsolási figyelmeztetés
Készülék alkalmazás Berendezés felügyelet és vezérlés
Elosztás
Pólusok megnevezése 3P
Biztosítóaljzatok száma 3
Biztosíték típusa DIN
Olvadóbiztosító méret NH3
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Látható törés Nem
Érintkező helyzetjelző Igen
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 800 A ( 35 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 65 W
Ithe konvencionális zárt termikus áram 800 A -35 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 65 W
Maximum power dissipation per pole 68 W
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
1000 V AC 50/60 Hz AC-20B
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 12 kV
Le névleges üzemi áram AC-22A: 800 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 800 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 800 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 800 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 800 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-23: 800 A at 660 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS) 100 kA -415 V (AC-1)
100 kA -6 V (AC-1)
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 450 kW -380/415 V
600 kW -660 V
Érintkezők típusa és összetétele 3 NO
Működtetőfogantyú típusa Külső homlokzati
Külső jobb oldali
Lakatolási lehetőség 3 lakat
Szerelési pozíció Függőleges
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Szerelési támogatás Síntartó kengyel
Mechanikai tartósság 5000 ciklus
Elektromos élettartam AC-22A: 100 ciklus 415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 100 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: sínek63 mm²
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 2 kábel 150 mm²
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 2 kábel 300 mm²
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 44 N.m
Szélesség 364 mm
Magasság 300 mm
Mélység 250 mm
Nettó súly 17 kg
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok CE
CCC
EAC
Környezet
Áramütés védelmi osztály II. osztály homlokprofil
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs fedéllel)
IK védelmi fokozat IK07 megfelel EN 50102
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Flame resistance 850 °C biztosítófedél megfelel IEC 60695-2-1
960 °C tartókeret megfelel IEC 60695-2-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 39,500 cm
1. csomag szélessége 43,500 cm
1.csomag hossza 51,500 cm
1. csomag súlya 18,470 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 44,940 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.