Schneider-Electric
 
LV481504 picture- Schneider-electric
LV481504
FuPact GS SDF 32A 4P NFC 10*38 mellső vagy oldalsó vezérelhetőség
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád FuPacT
Termék neve FuPacT GS
Készülék rövid neve GSC32
Termék vagy alkatrész típusa Kikapcsolási figyelmeztetés
Készülék alkalmazás Berendezés felügyelet és vezérlés
Elosztás
Pólusok megnevezése 4P
Biztosítóaljzatok száma 3
Biztosíték típusa NFC
Olvadóbiztosító méret 10 x 38 mm
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Látható törés Nem
Érintkező helyzetjelző Igen
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 32 A ( 35 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 2,9 W
Ithe konvencionális zárt termikus áram 32 A -35 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 2,9 W
Maximum power dissipation per pole 1,2 W
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz
800 V AC 50/60 Hz AC-20B
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Le névleges üzemi áram AC-22A: 32 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 32 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 32 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-3: 32 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 32 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 32 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 32 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-3: 32 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 32 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 32 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-23: 32 A at 660 V AC 50/60 Hz
AC-3: 32 A at 660 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS) 100 kA -415 V (AC-1)
100 kA -6 V (AC-1)
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 15 kW -380/415 V
25 kW -660 V
Érintkezők típusa és összetétele 4 NO
Működtetőfogantyú típusa Közvetlen homlokzati
Külső homlokzati
Külső jobb oldali
Lakatolási lehetőség 3 lakat
Szerelési pozíció Függőleges
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Szerelési támogatás Síntartó kengyel
DIN sín
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam AC-22A: 1500 ciklus 415 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: csavart2,5…16 mm² rugalmas
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 3 N.m - mellett csavart
Szélesség 96 mm
Magasság 98 mm
Mélység 65 mm
Nettó súly 0,5 kg
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok CE
CCC
EAC
Környezet
Áramütés védelmi osztály II. osztály homlokprofil
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs fedéllel)
IK védelmi fokozat IK07 megfelel EN 50102
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Flame resistance 960 °C tartókeret megfelel IEC 60695-2-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 10,5 cm
1.csomag hossza 11,7 cm
1. csomag súlya 497,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,306 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.