Schneider-Electric
 
LV481906 picture- Schneider-electric
LV481906
FuPact GS külső nullavezető modul 630&800A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Neutral pole module
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitása FuPacT FuPacT GS GSB630 kikapcsolási figyelmeztetés
FuPacT FuPacT GS GSD630 kikapcsolási figyelmeztetés
FuPacT FuPacT GS GSB800 kikapcsolási figyelmeztetés
FuPacT FuPacT GS GSD800 kikapcsolási figyelmeztetés
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Rögzített
Csatlakozás típusa Csavaros-szorítós kapcsok
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,08 cm
1. csomag szélessége 13,6 cm
1.csomag hossza 20,8 cm
1. csomag súlya 5,753 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.