|
|
|
LV540050
trip unit accessory, ComPact NSX100 to 250, SDE adaptor
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easypact CVS400...630
|
Termékcsalád
|
EasyPact
|
Készülék rövid neve
|
SDK000
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
SDX kimeneti modul
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easypact EasyPact CVS áramkör-megszakító
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Relé tartozék
|
Kioldóegység megnevezése
|
MA
TM
ETS 2.3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
28,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
180
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,04 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
2160
|
3.csomag magassága
|
90,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
60,48 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|