|
|
|
LVR05125A23T
Varplus Fojtótekercs 5.7% (215 Hz) 12.5 kvar 230V 50Hz
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Készülék rövid neve
|
DR2S
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
DeviceNet kártya
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Reaktív teljesítmény ráta
|
12,5 kvar esetén 230 V AC 50 Hz
|
Hálózati feszültség
|
230 V AC 50 Hz
|
Hangolási rend
|
4,2 - 210 Hz - 5.7 % - 50 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Power losses (max)
|
150 W
|
Induktancia érték
|
0,794 mH
|
Induktivitás tűrés
|
- 5% – 5% pontonként
|
Alap áramerősség
|
31,4 A
|
RMS current rating
|
38,3 A
|
Elektromos szigetelési osztály
|
I osztály
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
1,1 kV
|
Dielektromos tesztfeszültség
|
4 kV 50 Hz 1 perc, kimenet/belső logika
|
Maximális állandó áram
|
1,3 x I1
|
Harmonikus áram spektrum
|
2,9 % x I3
67,8 % x I5
18,6 % x I7
6,2 % x I11
|
Dinamikus ellenállási áram
|
2,2 x Isc
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
2 A -250 V AC 50 Hz
|
A telepítés típusa
|
Beltéri telepítés
|
Hűtés típusa
|
Kényszerített áramlás
|
Csatlakozás típusa
|
Alaplemez csatlakozó
|
Rögzítő középpont
|
200 x 125 mm
|
Magasság
|
220 mm
|
Szélesség
|
240 mm
|
Mélység
|
160 mm
|
Nettó súly
|
12,5 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60068-1
|
IP védettségi szint
|
IP04
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C -<= 1000 m
0…50 °C -> 1000...2000 m
|
Átlagos környezeti üzemi levegő hőmérséklet
|
50 °C -<= 1000 m (átlagos élettartam túllépés)
40 °C -<= 1000 m (24 órás átlag)
45 °C -> 1000...2000 m (átlagos élettartam túllépés)
35 °C -> 1000...2000 m (24 órás átlag)
|
Éghajlati ellenállóképesség
|
Relatív páratartalom: 200 A
Sófátyol (400 V/50 Hz) : 250 hours
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
22,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
28,0 cm
|
1.csomag hossza
|
30,0 cm
|
1. csomag súlya
|
12,5 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|