|
|
|
LVS01053
Előlap 300
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Oszloptalp
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
IP31 szekrény
IP43 szekrény
IP30 szekrény
|
Tartozékok
|
Oszloptalp
Önmetsző csavar
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
150 mm
|
Hosszúság
|
300 mm
|
Szélesség
|
300 mm
|
Nettó súly
|
0,92 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
89,0 cm
|
1. csomag súlya
|
985,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
34,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
31,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|