|
|
|
LVS01102
IP55 oldallemez Prisma P-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kiegészítő
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Termék kompatibilitása
|
IP55 szekrény
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
Tartozék
|
Rögzítő hardver
16 tömítőgyűrű + záródugó
16 db negyedfordulatos távtartó
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési támogatás
|
Oldal: panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Installation description
|
Mező
|
Magasság
|
13 mm
|
Szélesség
|
15 mm
|
Mélység
|
13 mm
|
Nettó súly
|
0,48 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
15,000 cm
|
1. csomag súlya
|
510,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,896 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
42,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
75,168 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|