|
|
|
LVS01199
Prisma P/Prisma Plus P összeép. készlet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kombinációs készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Termék kompatibilitása
|
Prisma
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
|
Szerelési hely
|
Egymás mellett
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
41 mm
|
Szélesség
|
42 mm
|
Mélység
|
20 mm
|
Nettó súly
|
0,7 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
16,0 cm
|
1. csomag súlya
|
683,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
17,062 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|