|
|
|
LVS01210
POWERCLIP kiegészítők 160A 400A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tartószerkezet
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Gyűjtősín tartozék
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy BW összekötősín
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
Pack szekrény
|
Le névleges üzemi áram
|
160 A
250 A
400 A
|
Tartozék
|
Csavar
Zárórugó
Linergy BW tartó
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,08 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
12,5 cm
|
1. csomag súlya
|
89,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,138 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
28,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
21,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|