|
|
|
LVS01219
Kilincs + rúd Prisma P
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Utolagós illesztőkészlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
Tartalék alkatrész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
IP védettségi szint
|
IP44
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Ajtókivágás
|
Működési mód
|
Forgás
|
Mechanikai tartósság
|
10000 ciklus
|
Installation description
|
Mező
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,374 kg
|
Anyag
|
Műanyag: burkolat
Zamak + PA (poliamid): csapfedél
|
Szín
|
Burkolat: fehér (RAL 9003)
Csapfedél: alumínium
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,8 cm
|
1.csomag hossza
|
22,0 cm
|
1. csomag súlya
|
600,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,868 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|