|
|
|
LVS03043
Szerelőlap NS-INS250, átkapcs., rotációs hajtás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
|
Beépített készülék
|
Compact: rögzített, 2 TL között INS250 forrásátváltó - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS250 forrásátváltó - vezérlés: mechanikus retesz - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INV250 forrásátváltó - vezérlés: mechanikus retesz - függőleges beszerelés
Forrásváltás: rögzített, 2 TL között NSX100...250 forrásátváltó - vezérlés: mechanikus retesz - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS250 forrásátváltó függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS250 forrásátváltó függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV250 forrásátváltó függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV250 forrásátváltó függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX100...250 forrásátváltó függőleges beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX100...250 forrásátváltó függőleges beszerelés
|
Condition of using cable tie
|
Need a receiver (1M magas) ha az eszköz telepítése függőleges
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
10 modul(ok): INS250 forrásátváltó, elülső csatlakozás in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
10 modul(ok): INS250 forrásátváltó, elülső csatlakozás in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
10 modul(ok): INV250 forrásátváltó, elülső csatlakozás in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
10 modul(ok): INV250 forrásátváltó, elülső csatlakozás in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
11 modul(ok): NSX100...250 forrásátváltó, elülső csatlakozás in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
11 modul(ok): NSX100...250 forrásátváltó, elülső csatlakozás in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelbemenet
|
Kivágott lemezek 0,37 mm felül vagy alul 192 mm
|
Anyag
|
Acéllemez
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Szélesség
|
600 mm
|
Magasság
|
200 mm
|
Nettó súly
|
1,37 kg
|
Functional unit
|
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INS250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact INS250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INS250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 elülső csatlakozás 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact INS250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 elülső csatlakozás 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INS250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között mechanikus retesz függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact INS250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között mechanikus retesz függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INS250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között mechanikus retesz függőleges 4P 1 elülső csatlakozás 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact INS250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között mechanikus retesz függőleges 4P 1 elülső csatlakozás 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INV250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között mechanikus retesz függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact INV250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között mechanikus retesz függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INV250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között mechanikus retesz függőleges 4P 1 elülső csatlakozás 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact INV250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között mechanikus retesz függőleges 4P 1 elülső csatlakozás 10 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény forrásváltás NSX100...250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között mechanikus retesz függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 11 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény forrásváltás NSX100...250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között mechanikus retesz függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 11 0,37 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény forrásváltás NSX100...250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között mechanikus retesz függőleges 4P 1 elülső csatlakozás 11 0,37 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,6 cm
|
1.csomag hossza
|
47,3 cm
|
1. csomag súlya
|
1,403 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
14
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
20,259 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|