|
|
|
LVS03121
Szerelőlap ISFT160
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 szekrény
|
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Pack szekrény - szélesség 600 mm
|
Beépített készülék
|
Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT160 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT160 - vezérlés: központi vezérlő - vízszintes beszerelés
|
Pólusok leírása
|
4 x 3P: rögzített, 2 TL között ISFT160 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között ISFT160 vízszintes beszerelés
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
8 modul(ok): ISFT160, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
8 modul(ok): ISFT160, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
6 modul(ok): ISFT160, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény
6 modul(ok): ISFT160, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
6 modul(ok): ISFT160, közvetlen in 600 mm SzélesPack szekrény
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acéllemez
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Szélesség
|
600 mm
|
Magasság
|
300 mm
|
Nettó súly
|
1,18 kg
|
Functional unit
|
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 4 közvetlen 8 125 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 4 közvetlen 8 125 mm
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő vízszintes 3P 1 közvetlen 6 100 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő vízszintes 3P 1 közvetlen 6 100 mm
600 mm Prisma PH Pack szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő vízszintes 3P 1 közvetlen 6 100 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,5 cm
|
1.csomag hossza
|
47 cm
|
1. csomag súlya
|
1,175 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
7,654 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
77 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
73,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|