Schneider-Electric
 
LVS03123 picture- Schneider-electric
LVS03123
Szerelőlap ISFT160 függőleges kábelcsatornába
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 kábelcsatorna
PrismaSeT PrismaSeT G kábelcsatorna
Installation description Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Pack szekrény - szélesség 300 mm
Beépített készülék Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT160 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 1 x 3P: rögzített, 2 TL között ISFT160 függőleges beszerelés
Függőleges modulok száma [50 mm] 6 modul(ok): ISFT160, közvetlen in 300 mm Szélesálló kábelcsatorna
6 modul(ok): ISFT160, közvetlen in 300 mm Szélesfali kábelvezeték
9 modul(ok): ISFT160, közvetlen in 300 mm SzélesPack szekrény
Szabványok IEC 61439-2
Terméktanúsítványok AS/NZS
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acéllemez
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Textured
Matt
Szín Fehér (RAL 9003)
Szélesség 300 mm
Magasság 150 mm
Nettó súly 0,4 kg
Functional unit 300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 1 közvetlen 6 150 mm
300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 1 közvetlen 6 150 mm
300 mm Prisma PH Pack szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 1 közvetlen 9 150 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,200 cm
1. csomag szélessége 9,100 cm
1.csomag hossza 22,000 cm
1. csomag súlya 390,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 21,000 cm
2. csomag szélessége 38,500 cm
2. csomag hossza 58,500 cm
2. csomag súlya 5,109 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 12
3.csomag magassága 35,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 11,000 kg
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék