|
|
|
LVS03125
Szerelőlap ISFT250 függőleges kábelcsatornába
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 kábelcsatorna
PrismaSeT PrismaSeT G kábelcsatorna
|
Installation description
|
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Pack szekrény - szélesség 300 mm
|
Beépített készülék
|
Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT250 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
1 x 3P: rögzített, 2 TL között ISFT250 függőleges beszerelés
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
9 modul(ok): ISFT250, közvetlen in 300 mm Szélesálló kábelcsatorna
9 modul(ok): ISFT250, közvetlen in 300 mm Szélesfali kábelvezeték
9 modul(ok): ISFT250, közvetlen in 300 mm SzélesPack szekrény
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acéllemez
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Szélesség
|
300 mm
|
Magasság
|
200 mm
|
Nettó súly
|
1,02 kg
|
Functional unit
|
300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Fupact ISFT250 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 1 közvetlen 9 150 mm
300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Fupact ISFT250 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 1 közvetlen 9 150 mm
300 mm Prisma PH Pack szekrény Fupact ISFT250 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 1 közvetlen 9 150 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,0 cm
|
1.csomag hossza
|
22,3 cm
|
1. csomag súlya
|
1,078 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,965 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|