|
|
|
LVS03172
6M-os süllyesztett rácsos szerelőlap G rendszer
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
|
Szerelőlemez leírás
|
Bemélyedő réselt
|
Beépített készülék
|
Altistart 22: ATS01N
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
6 modul(ok): ATS01N in 600 mm Szélesálló szekrény
6 modul(ok): ATS01N in 600 mm Szélesfali szekrény
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Szélesség
|
600 mm
|
Magasság
|
300 mm
|
Nettó súly
|
1 kg
|
Functional unit
|
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Altistart 22 ATS01N 2 6 12,5 mm
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Altistart 22 ATS01N 2 6 12,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
31,0 cm
|
1.csomag hossza
|
47,0 cm
|
1. csomag súlya
|
990,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
7,7 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
84
|
3.csomag magassága
|
109,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
119,0 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|