|
|
|
LVS03198
4 db M6 hatlapú távtartó magasság=25 mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nagysebességű számlálómodul
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
PrismaSeT PrismaSeT G Elülső rész
|
Cella-készülék csatlakozás
|
Földelősín: függőleges csavarozható
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Rögzítés
|
Funkcionális oszlopok
|
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Mező
Szekrénymező kábelvezeték
|
ISO menet
|
M6
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
Magasság
|
25 mm
|
Szín
|
Természetes
|
Nettó súly
|
0,11 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
4 cm
|
1.csomag hossza
|
5,5 cm
|
1. csomag súlya
|
107 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
5,683 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
27,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
56,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|