|
|
|
LVS03216
3M-os kivágott homloklap W750
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Előlap típusa
|
Moduláris
|
Beépített készülék
|
Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A
Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló szekrény - szélesség 850 mm
|
Csatlakozási pozíció
|
Közvetlen csatlakozás
|
9 mm-es osztások
|
72
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
36
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
3
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Magasság
|
150 mm
|
Szélesség
|
850 mm
|
Nettó súly
|
0,88 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
850 mm PrismaSeT G álló szekrény Acti 9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 72 közvetlen 3
850 mm PrismaSeT G álló szekrény Multi9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 72 közvetlen 3
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,000 cm
|
1.csomag hossza
|
75,000 cm
|
1. csomag súlya
|
907,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
13,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
17,000 cm
|
2. csomag hossza
|
76,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,664 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
264
|
3.csomag magassága
|
80,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
260,000 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|