|
|
|
LVS03220
Takarólemez mod. sorba, hossz=1000mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vakdugó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P homloklap tartókeret
PrismaSeT PrismaSeT G homloklap tartókeret
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
Fali szekrény
Álló szekrény
Pack szekrény
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
46 mm
|
Szélesség
|
1000 mm
|
Nettó súly
|
0,12 kg
|
Anyag
|
Műanyag
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,800 cm
|
1.csomag hossza
|
100,000 cm
|
1. csomag súlya
|
139,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
2,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,800 cm
|
2. csomag hossza
|
100,000 cm
|
2. csomag súlya
|
720,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
75
|
3.csomag magassága
|
10,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
22,000 cm
|
3. csomag hossza
|
102,500 cm
|
3. csomag súlya
|
11,220 kg