|
|
|
LVS03249
Takarólemez NS-INS250-EZC100
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Osztható lezáró lemez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P homloklap tartókeret
PrismaSeT PrismaSeT G homloklap tartókeret
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló szekrény - szélesség 600 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
147 mm
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Anyag
|
Műanyag
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,300 cm
|
1.csomag hossza
|
14,700 cm
|
1. csomag súlya
|
48,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,009 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|