Schneider-Electric
 
LVS03320 picture- Schneider-electric
LVS03320
Homloklap ISFT100 függőleges
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa Kivágás
Beépített készülék Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT100 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
Pólusok leírása 5 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: ISFT100 függőleges beszerelés
Működési helyzet Vízszintes
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma 6
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Terméktanúsítványok AS/NZS
Anyag Acél
Felületkezelés Matt
Textured
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9003)
Magasság 300 mm
Szélesség 500 mm
Nettó súly 1,18 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Fupact ISFT100 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 5 közvetlen 7
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Fupact ISFT100 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 5 közvetlen 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Fupact ISFT100 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 5 közvetlen 6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,0 cm
1. csomag szélessége 31,5 cm
1.csomag hossza 51,0 cm
1. csomag súlya 1,174 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 16,5 cm
2. csomag szélessége 32,5 cm
2. csomag hossza 52,5 cm
2. csomag súlya 12,1 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 90
3.csomag magassága 46,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 121,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék