|
|
|
LVS03321
Homloklap ISFT-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Előlap típusa
|
Kivágás
|
Beépített készülék
|
Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT160 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
4 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: ISFT160 függőleges beszerelés
|
Működési helyzet
|
Függőleges
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
|
Csatlakozási pozíció
|
Közvetlen csatlakozás
Hátsó csatlakozó
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
6
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Magasság
|
300 mm
|
Szélesség
|
500 mm
|
Nettó súly
|
1,12 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 4 közvetlen 8
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 4 közvetlen 8
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 4 hátsó csatlakozás gyűjtősínen 8
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 4 hátsó csatlakozás gyűjtősínen 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 4 hátsó csatlakozás gyűjtősínen 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Fupact ISFT160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 4 közvetlen 6
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
31,5 cm
|
1.csomag hossza
|
51,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,129 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
16,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
32,0 cm
|
2. csomag hossza
|
53,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,598 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
180
|
3.csomag magassága
|
78,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
219,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|