|
|
|
LVS03330
Homloklap NSXm,Vigi, vízszintes 3P/4P billenőkaros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Előlap típusa
|
Kivágás
|
Beépített készülék
|
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
|
Pólusok leírása
|
1 x 3P vagy 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSXm vízszintes beszerelés
|
Működési helyzet
|
Vízszintes
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Álló szekrény + kábelcsatorna - szélesség 600 + 300 mm
Fali szekrény + kábelvezeték - szélesség 600 + 300 mm
|
Csatlakozási pozíció
|
Közvetlen csatlakozás
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
3
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Magasság
|
150 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact NSXm van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact NSXm van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSXm van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3
600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3
600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3
600 + 300 mm PrismaSeT G álló szekrény + kábelcsatorna Compact NSXm van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3
600 + 300 mm PrismaSeT G fali szekrény + kábelvezeték Compact NSXm van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P vagy 4P 1 közvetlen 3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,5 cm
|
1.csomag hossza
|
51,5 cm
|
1. csomag súlya
|
644 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
17 cm
|
2. csomag szélessége
|
17,5 cm
|
2. csomag hossza
|
53 cm
|
2. csomag súlya
|
6,693 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
10
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
6,934 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|