|
|
|
LVS03410
Szerelőlap NSXm Vigi, billelőkaros és rotáciációs függőleges 5x3P vagy 4x4P
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Compact Compact NSXm áramkör-megszakító
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
|
Szerelőlemez leírás
|
Dedikált
|
Beépített készülék
|
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
5 x 3P: rögzített, 2 TL között NSXm függőleges beszerelés
4 x 4P: rögzített, 2 TL között NSXm függőleges beszerelés
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
8 modul(ok): NSXm nincs földzárlat védelem , közvetlen
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acéllemez
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Szélesség
|
575 mm
|
Magasság
|
150 mm
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 5 közvetlen 8 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 4 közvetlen 8 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 5 közvetlen 8 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 4 közvetlen 8 162,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,5 cm
|
1.csomag hossza
|
58,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,547 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
16,021 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
72
|
3.csomag magassága
|
102,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
205,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|