|
|
|
LVS03412
Szerelőlap NS-INS250, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 4P
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
|
Beépített készülék
|
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INV250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
|
Pólusok leírása
|
1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS100...160 vízszintes beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS250 vízszintes beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS250 vízszintes beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS250 vízszintes beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV250 vízszintes beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV250 vízszintes beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 vízszintes beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX250 vízszintes beszerelés
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
4 modul(ok): CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
4 modul(ok): CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
4 modul(ok): INS250, közvetlen in 650 mm Szélesmező
4 modul(ok): INV250, közvetlen in 650 mm Szélesmező
4 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
4 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
4 modul(ok): CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
4 modul(ok): CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
4 modul(ok): NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
4 modul(ok): NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen in 650 mm Szélesmező
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acéllemez
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Szélesség
|
650 mm
|
Magasság
|
192 mm
|
Nettó súly
|
1,48 kg
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 3P 1 közvetlen 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX100...160 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NSX250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 12,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,5 cm
|
1.csomag hossza
|
57,7 cm
|
1. csomag súlya
|
1,454 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
22,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
22 cm
|
2. csomag hossza
|
61,2 cm
|
2. csomag súlya
|
7,661 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
103 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
164 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|