|
|
|
LVS03488
Szerelőlap NS1600-NT kocsizható 3P 400mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Installation description
|
Mező - szélesség 400 mm mélység 400 mm
|
Beépített készülék
|
Compact: kihúz NS1250 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: kihúz NS1250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: kihúz NS1250 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Compact: kihúz NS1600 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: kihúz NS1600 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: kihúz NS1600 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Compact: kihúz NS630b...1000 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: kihúz NS630b...1000 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: kihúz NS630b...1000 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Masterpact: kihúz NT06...10 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Masterpact: kihúz NT12 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Masterpact: kihúz NT16 - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
1 x 3P: kihúz NS1250 függőleges beszerelés
1 x 3P: kihúz NS1600 függőleges beszerelés
1 x 3P: kihúz NS630b...1000 függőleges beszerelés
1 x 3P: kihúz NT06...10 függőleges beszerelés
1 x 3P: kihúz NT12 függőleges beszerelés
1 x 3P: kihúz NT16 függőleges beszerelés
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
36 modul(ok): NS1250, közvetlen in 400 mm Szélesmező
36 modul(ok): NS1600, közvetlen in 400 mm Szélesmező
36 modul(ok): NS630b...1000, közvetlen in 400 mm Szélesmező
36 modul(ok): NT06...10, elülső csatlakozás in 400 mm Szélesmező
36 modul(ok): NT12, elülső csatlakozás in 400 mm Szélesmező
36 modul(ok): NT16, elülső csatlakozás in 400 mm Szélesmező
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acéllemez
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Szélesség
|
328 mm
|
Magasság
|
30 mm
|
Nettó súly
|
1,62 kg
|
Functional unit
|
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen 36 1062,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 36 1062,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1250 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 közvetlen 36 1062,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen 36 1062,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 36 1062,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS1600 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 közvetlen 36 1062,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen 36 1062,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 36 1062,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact NS630b...1000 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 közvetlen 36 1062,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT06...10 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 36 1062,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT12 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 36 1062,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Masterpact NT16 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 36 1062,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
33,0 cm
|
1.csomag hossza
|
36,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,65 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
17,0 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|