|
|
|
LVS03546
Síntartó vízsz. ISFL630, fázistávolság: 185mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
|
Szerelőlemez leírás
|
Gyűjtősín
|
Beépített készülék
|
Fupact: rögzített, 2 TL között ISFL160 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
Fupact: rögzített, 2 TL között ISFL250...630 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
10 x 3P: rögzített, 2 TL között ISFL160 függőleges beszerelés
5 x 3P: rögzített, 2 TL között ISFL250...630 függőleges beszerelés
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
24 modul(ok): ISFL160, hátsó csatlakozás gyűjtősínen in 650 mm Szélesmező
24 modul(ok): ISFL250...630, hátsó csatlakozás gyűjtősínen in 650 mm Szélesmező
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acéllemez
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Szélesség
|
70 mm
|
Magasság
|
625 mm
|
Mélység
|
365 mm
|
Nettó súly
|
5,06 kg
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Fupact ISFL160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 10 hátsó csatlakozás gyűjtősínen 24 512,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Fupact ISFL250...630 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 5 hátsó csatlakozás gyűjtősínen 24 512,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,0 cm
|
1.csomag hossza
|
68,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,883 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
54
|
2.csomag magassága
|
69,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
275,0 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|