|
|
|
LVS03554
Szerelőlap ISFT101
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
|
Beépített készülék
|
Fupact: rögzített, 2 TL között ISFT100 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
5 x 3P: rögzített, 2 TL között ISFT100 függőleges beszerelés
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
6 modul(ok): ISFT100, közvetlen in 650 mm Szélesmező
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acéllemez
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Szélesség
|
620 mm
|
Magasság
|
156 mm
|
Mélység
|
363 mm
|
Nettó súly
|
1,9 kg
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Fupact ISFT100 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 5 közvetlen 6 77,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,5 cm
|
1.csomag hossza
|
57,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,967 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
12,53 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|