|
|
|
LVS03561
Canalis csatlakozó tartó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tartószerkezet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Interfész tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Canalis Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
|
Cella-készülék csatlakozás
|
Canalis síncsatornával
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
Mező - szélesség 650 + 150 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Szín
|
Természetes
|
Nettó súly
|
4,06 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,500 cm
|
1.csomag hossza
|
37,000 cm
|
1. csomag súlya
|
3,650 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,650 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|