|
|
|
LVS03587
2 db kereszttartó W=650mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kereszt-tagok
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési pozíció
|
Hosszanti
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
Mező - szélesség 650 + 150 mm
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Magasság
|
50 mm
|
Szélesség
|
578 mm
|
Mélység
|
30 mm
|
Nettó súly
|
1,86 kg
|
Anyag
|
Fém
|
Szín
|
Természetes
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
58,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,855 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
22,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
22,5 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
19,038 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
102,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
391,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|