|
|
|
LVS03590
Hátsó moduláris sín - W=650mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sínek nagy terheléshez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P
|
A sín típusa
|
Hátsó rész
Moduláris
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
39 mm
|
Szélesség
|
629 mm
|
Mélység
|
40 mm
|
Nettó súly
|
0,32 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Anyag
|
Fém
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,0 cm
|
1.csomag hossza
|
58,0 cm
|
1. csomag súlya
|
310,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
16,23 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|