|
|
|
LVS03595
G rendszer adapter, W=500mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Illesztőtábla
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acéllemez
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Szélesség
|
500 mm
|
Nettó súly
|
1,54 kg
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
58,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,521 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
20,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
39,500 cm
|
2. csomag hossza
|
59,500 cm
|
2. csomag súlya
|
15,941 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
74,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
206,000 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|