|
|
|
LVS03616
Homloklap NS250 átkapcsoló, vízszintes, motoros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Előlap típusa
|
Kivágás
|
Beépített készülék
|
Forrásváltás: rögzített, 2 TL között NSX100...250 forrásátváltó - vezérlés: távirányítás - vízszintes beszerelés
|
Pólusok leírása
|
2 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...250 forrásátváltó vízszintes beszerelés
2 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSX100...250 forrásátváltó vízszintes beszerelés
|
Működési helyzet
|
Vízszintes
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
|
Csatlakozási pozíció
|
Közvetlen csatlakozás
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
8
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Magasság
|
400 mm
|
Szélesség
|
500 mm
|
Nettó súly
|
1,56 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező forrásváltás NSX100...250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között távirányítás vízszintes 3P 2 közvetlen 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező forrásváltás NSX100...250 forrásátváltó rögzített, 2 TL között távirányítás vízszintes 4P 2 közvetlen 8
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
41,5 cm
|
1.csomag hossza
|
51,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,56 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
11,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
43,0 cm
|
2. csomag hossza
|
53,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,827 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
90
|
3.csomag magassága
|
89,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
158,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|