|
|
|
LVS03735
Homloklap - kivágott 2/3 - ISFL, W=650mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Előlap típusa
|
Kivágás
|
Beépített készülék
|
Fupact: rögzített, 2 TL között ISFL160 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
Fupact: rögzített, 2 TL között ISFL250...630 - vezérlés: központi vezérlő - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
10 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: ISFL160 függőleges beszerelés
5 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: ISFL250...630 függőleges beszerelés
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
|
Csatlakozási pozíció
|
Hátsó csatlakozó
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
24
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Szélesség
|
570 mm
|
Nettó súly
|
10,06 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Fupact ISFL160 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 10 hátsó csatlakozás gyűjtősínen 24
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Fupact ISFL250...630 rögzített, 2 TL között központi vezérlő függőleges 3P 5 hátsó csatlakozás gyűjtősínen 24
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
62,0 cm
|
1.csomag hossza
|
125,0 cm
|
1. csomag súlya
|
10,75 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
104,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
125,0 cm
|
2. csomag súlya
|
119,0 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|