|
|
|
LVS03802
2M-os tömör homloklap
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 szekrény
|
Előlap típusa
|
Teli
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Pack szekrény - szélesség 555 mm
Pack szekrény - szélesség 600 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
2
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
500 mm
|
Nettó súly
|
0,48 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
600 mm PrismaSeT G álló szekrény
600 mm PrismaSeT G fali szekrény
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező
600 mm Prisma PH Pack szekrény
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,300 cm
|
1.csomag hossza
|
51,000 cm
|
1. csomag súlya
|
481,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
17,200 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,700 cm
|
2. csomag hossza
|
53,200 cm
|
2. csomag súlya
|
4,970 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
600
|
3.csomag magassága
|
98,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
316,000 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|