|
|
|
LVS03817
9M-os tömör homloklap, W=250mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G kábelcsatorna
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Előlap típusa
|
Teli
|
Beépített készülék
|
Pragma: kilowattóra-mérők - függőleges beszerelés
|
Pólusok leírása
|
1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: kilowattóra-mérők függőleges beszerelés
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 400 mm mélység 400 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
9
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Magasság
|
450 mm
|
Szélesség
|
250 mm
|
Nettó súly
|
1 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező
300 mm PrismaSeT G álló kábelcsatorna Pragma kilowattóra-mérők függőleges 4P 1 9
300 mm PrismaSeT G fali kábelvezeték Pragma kilowattóra-mérők függőleges 4P 1 9
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,000 cm
|
1.csomag hossza
|
45,500 cm
|
1. csomag súlya
|
1,014 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
16,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
27,500 cm
|
2. csomag hossza
|
53,000 cm
|
2. csomag súlya
|
10,377 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
300
|
3.csomag magassága
|
95,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
322,000 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|