|
|
|
LVS03902
Kivágott szerelőlap 72x72 műszerhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Mező - szélesség 400 mm mélység 400 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 300 mm mélység 400 mm
|
Beépített készülék
|
Ember-kapcsolóberendezés interfész: 72 x 72 mm-es készülék
Vigirex: RH10
Vigirex: RH21
Vigirex: RH99
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
3 modul(ok): 72 x 72 mm-es készülék in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): 72 x 72 mm-es készülék in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): 72 x 72 mm-es készülék in 650 mm Szélesmező
3 modul(ok): 72 x 72 mm-es készülék in 300 mm Szélesszekrénymező kábelvezeték
3 modul(ok): 72 x 72 mm-es készülék in 400 mm Szélesmező
3 modul(ok): RH10 in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): RH10 in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): RH10 in 650 mm Szélesmező
3 modul(ok): RH10 in 300 mm Szélesszekrénymező kábelvezeték
3 modul(ok): RH10 in 400 mm Szélesmező
3 modul(ok): RH21 in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): RH21 in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): RH21 in 650 mm Szélesmező
3 modul(ok): RH21 in 300 mm Szélesszekrénymező kábelvezeték
3 modul(ok): RH21 in 400 mm Szélesmező
3 modul(ok): RH99 in 600 mm Szélesálló szekrény
3 modul(ok): RH99 in 600 mm Szélesfali szekrény
3 modul(ok): RH99 in 650 mm Szélesmező
3 modul(ok): RH99 in 300 mm Szélesszekrénymező kábelvezeték
3 modul(ok): RH99 in 400 mm Szélesmező
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Műanyag
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Szélesség
|
81 mm
|
Magasság
|
150 mm
|
Mélység
|
15 mm
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Functional unit
|
600 mm PrismaSeT G álló szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész 72 x 72 mm-es készülék 5 3
600 mm PrismaSeT G fali szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész 72 x 72 mm-es készülék 5 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező ember-kapcsolóberendezés interfész 72 x 72 mm-es készülék 5 3
300 mm 400 mm PrismaSeT P szekrénymező kábelvezeték ember-kapcsolóberendezés interfész 72 x 72 mm-es készülék 5 3
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező ember-kapcsolóberendezés interfész 72 x 72 mm-es készülék 5 3
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Vigirex 5 3
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Vigirex 5 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Vigirex 5 3
300 mm 400 mm PrismaSeT P szekrénymező kábelvezeték Vigirex 5 3
400 mm 400 mm PrismaSeT P mező Vigirex 5 3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,1 cm
|
1.csomag hossza
|
14,8 cm
|
1. csomag súlya
|
35,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
200
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,674 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|