|
|
|
LVS03913
Homloklap 96X96
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Előlap típusa
|
Kivágás
|
Type of front plate
|
Kivágás
|
Beépített készülék
|
Ember-kapcsolóberendezés interfész: 96 x 96 mm-es készülék
Powerlogic: PM5500
Ember-kapcsolóberendezés interfész: HSI
Powerlogic: PM400...800
Powerlogic: PM5100
Powerlogic: PM5300
Powerlogic: PM5563RD
Enerlin'X: FDM121
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
3
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
AS/NZS
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Magasság
|
150 mm
|
Szélesség
|
500 mm
|
Nettó súly
|
0,62 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
600 mm PrismaSeT G álló szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész 96 x 96 mm-es készülék 1 3
600 mm PrismaSeT G fali szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész 96 x 96 mm-es készülék 1 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező ember-kapcsolóberendezés interfész 96 x 96 mm-es készülék 1 3
600 mm PrismaSeT G álló szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 1 3
600 mm PrismaSeT G fali szekrény ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 1 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező ember-kapcsolóberendezés interfész HSI 1 3
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Powerlogic 1 3
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Powerlogic 1 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Powerlogic 1 3
600 mm PrismaSeT G álló szekrény Enerlin'X FDM121 1 3
600 mm PrismaSeT G fali szekrény Enerlin'X FDM121 1 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Enerlin'X FDM121 1 3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,500 cm
|
1.csomag hossza
|
51,500 cm
|
1. csomag súlya
|
622,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
17,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
17,500 cm
|
2. csomag hossza
|
53,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,382 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
90
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
68,000 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|